Machine à sceller à pression (unité complète)

Machine à sceller à pression (unité complète)
[Features]
· Supply air pressure of 0.5 MPa or higher and vacuum level of -80 kPa or higher are required

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VCIM-2025
VCIM-2540
VCIM-3035
VCIM-3560
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
Mass
(kg)
Mass
(g)

1,085.61 €

1 6 jours 2502001414000

1,597.72 €

1 6 jours 4002502828000

1,539.72 €

1 6 jours 3503002727000

2,305.56 €

1 6 jours 6003505656000

Loading...

  1. 1

Informations de base

C(mm) 65 D(mm) 25 E(mm) 20
F(mm) 20 Material FC300 Parallelism ±0.01
Finishing Annealing, Black Oxide, Top and Bottom Surface Grinding Note The supply air pressure is 0.5 MPa, a vacuum level of -80 kPa or higher is required. Accessory Silicon Strap (length of plate circumference), Neolone Strap (double the length of the plate circumference), Countersunk Screw and O Ring x 2 each (VCIM-2540·VCIM-3560)

Assistance technique