Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Étau EDM

Étau EDM

[Features]
· Stainless vise for wire electric discharger.
· Moves 45 degrees diagonally during clamping, suppressing workpiece lift.
· Weight Approx. 2.5 kg

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3A-200018

Référence pièce
3A-200018
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material Mass
(g)
Features Application

720.61 €

7 jours Stainless Steel2500Moves 45 degrees diagonally during clamping, suppressing workpiece lift.Vise for Wire Electric Discharger

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Étau EDM, le numéro d'article est le suivant: 3A-200018.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3A-200018.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique