Alésoir robuste

Alésoir robuste

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Alésoir robuste
  • Alésoir robuste
[Features]
· The blade groove division angles are unequally divided.
· If the division angles of the blade grooves are the same, the same force will be applied to each blade, which causes the same vibration and makes them susceptible to resonance, causing chattering.
· By unequally dividing the blade grooves, the force applied to each blade is also changed to suppress resonance, and by decreasing chattering, the processing accuracy is improved and roundness is stabilized.
· A carbide tip is brazed onto SCM (adhesive material) to relax the spindle flex.
· Grip quality of holder improved: The use of an endmill shank (quenched) makes collet use possible, with better grip accuracy compared to drill chucks. Special collet manufacturing is not required.
· Improved blade diameter precision: Uses k5 for the blade diameter tolerance to make it easier to enter at H7 tolerance.
· Neck is designed to be longer for deep hole machining

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NSR-12.0

Référence pièce
NSR-12.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

218.24 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Diameter(mm) 12.00 (For H7) Shank Type Tige de fraise work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier allié
Groove Length(mm) 30 Groove Shape Droit Overall Length(mm) 140
Number of flutes 4 Pilot Hole Dia.(mm) 11.7

Vous vous trouvez sur la page de Alésoir robuste, le numéro d'article est le suivant: NSR-12.0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NSR-12.0.

Assistance technique