Fraise robuste

Fraise robuste

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Fraise robuste
  • Fraise robuste
  • Remise sur volume
[Features]
· Material: Z-10 solid.
· Ideal for modification of holes after drilling for semi-finishing or machining prior to reaming.
· Produced at a maximum of φ28.8, with repolishing possible (tipped at φ13.8 or higher)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NSC-5.8
NSC-6.8
NSC-7.8
NSC-8.8
NSC-9.8
NSC-10.8
NSC-11.8
NSC-12.8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Pilot Hole Dia.
(mm)

221.60 €

1 6 jours 5.8201005

249.95 €

1 6 jours 6.8201106

184.01 €

1 Disponible 6 jours 7.8201207

332.82 €

1 6 jours 8.8201258

246.04 €

1 Disponible 6 jours 9.8251309

393.10 €

1 6 jours 10.82513010

407.22 €

1 6 jours 11.83014011

407.25 €

1 6 jours 12.83014012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank Type Tige de fraise work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier allié Groove Shape Spirale
Number of flutes 3

Assistance technique