Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 18/4/2021 à 1:00 (CEST) 19/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Boîte à outils acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DY-320
DY-370
DY-410
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Mass
(g)
Features

21.41 €

Disponible 4 jours 330×140×96900· Tough press integrated type capable of withstanding hard use. · New design that integrates the R-shaped corner with the handle storage. · No medium size dish provided.

25.66 €

Disponible 4 jours 374×164×1201000· Tough press integrated type capable of withstanding hard use. · New design that integrates the R-shaped corner with the handle storage. · No medium size dish provided.

29.25 €

Disponible 8 jours 420×175×1331200· Tough press integrated type capable of withstanding hard use. · New design that integrates the R-shaped corner with the handle storage. · No medium size dish provided.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Boîte à outils en acier Case color Argent
Material Main body: Steel

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique