• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 13:00 (CEST) 15/9/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Boîte à outils, acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DSY-370

Référence pièce
DSY-370
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features

98.90 €

7 jours · Tool box made entirely from stainless steel. · Tough stainless steel pressed and integrated tool box capable of withstanding hard use. · Features superior rust and corrosion resistance. · Lightweight and handy portable type.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Tool Box Toolbox Type Other Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 374×164×114
Case color Silver Material Steel

Vous vous trouvez sur la page de Boîte à outils, acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: DSY-370.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DSY-370.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique