Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 18/4/2021 à 1:00 (CEST) 19/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Boîte à outils, couvercle pentu

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Y-280B

Référence pièce
Y-280B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features

21.95 €

Disponible 4 jours · Solid seamless fold molded tool box. · Uses a rounded handle without edges. · Solid and lightweight portable type with superior durability.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Boîte à outils en acier Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 290×150×105
Case color Bleu Material Steel

Vous vous trouvez sur la page de Boîte à outils, couvercle pentu, le numéro d'article est le suivant: Y-280B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Y-280B.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique