Stainless Steel Wire (Flux Included) GFW316L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GFW316L-0.8-5
GFW316L-1.2-12.5
GFW316L-1.6-12.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wire Diameter
(mm)
Amount Of Content Mass
(kg)

262.70 €

1 8 jours 0.81 Box (5 kg)5

303.89 €

1 8 jours 1.21 Box (12.5 kg)12.5

296.68 €

1 8 jours 1.61 Box (12.5 kg)12.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Fil de soudage JIS Standard TS316L-FB0 equivalent AWS Standard E316LT0-1 Equivalent
Mechanical property: 0.2% yield stress(MPa) 416 (Example, JIS standard: -) Mechanical property: Tensile strength(MPa) 522 (example, JIS standard: 485:≤) Mechanical property: 5D elongation(%) 38.0 (example, JIS standard: 25:≤)
Mechanical property: Absorbed energy(J) 57 (0°C) (example, JIS standard: -) Authorized by the Classification Society of Japan NK、LR、ABS、NV、GL Applications and Special Features For welding SUS316, SUS316L materials. Low carbon allows excellent grain boundary corrosion resistance even as-welded, suitable for parts for which solution heat treatment is impossible.
Ferrite Quantity: (method) Schaeffler Diagram(%) 6.6 (Example) Ferrite Quantity: (method) DeLong Diagram(FN) 10.8 (Example) Ferrite Quantity: (method) Ferrite Scope(%) 13 (Example)

Assistance technique