Ruban adhésif textile, résistance d'adhérence 3.4N / 10mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
912-50
914-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thickness
(mm)
Tensile Strength Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

6.12 €

1 6 jours 0.1732N/10mm471-09162751 Roll

7.05 €

1 6 jours 0.2155N/10mm471-09243101 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color À base de marron Width(mm) 50
Length(m) 25 Color Details Cardboard Adhesiveness 3.4N/10mm
Base Materials Special Cloth Adhesive Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique