• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rainbow Multi-Use Mini Roller, Set

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1581330060

Référence pièce
1581330060
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
Notes 1 Notes 2 Amount Of Content

8.95 €

3 jours 89Brush off roller of any unneeded debris by hand prior to use. If paint is applied without doing this, there is a chance that pieces will come off and stick to the painting surface. Do not use to apply chemicals or strong solvent.It may not be able to exhibit its true potential depending on the paint used and the painting condition. Select a handle appropriate for the size of the roller.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Roller Size(Inch) 3 Material Polyester Size 60mm
Product Package Size - Width(mm) 85 Product Package Size - Length(mm) 33 Product Package Size - Height(mm) 300
JAN Code 4905533135303 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Rainbow Multi-Use Mini Roller, Set, le numéro d'article est le suivant: 1581330060.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1581330060.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique