Rainbow Mini Roller for Mastic, Set

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1581360060

Référence pièce
1581360060
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
Notes 1 Notes 2 Notes 3 Amount Of Content

9.48 €

5 jours 88Brush off roller of any unneeded debris by hand prior to use. If paint is applied without doing this, there is a chance that pieces will come off and stick to the painting surface. Do not use to apply chemicals or strong solvent.It may not be able to exhibit its true potential depending on the paint used and the painting condition. Select a handle appropriate for the size of the roller.Please note that even when used for normal water-based paint, a rough pattern cannot be finished.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Roller Size(Inch) 3 Material Urethane Size 60mm
Product Package Size - Width(mm) 105 Product Package Size - Length(mm) 35 Product Package Size - Height(mm) 305
JAN Code 4905533135334 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Rainbow Mini Roller for Mastic, Set, le numéro d'article est le suivant: 1581360060.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1581360060.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique