Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
17200400 |
17200500 |
17200550 |
17200650 |
17200700 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (mm) | Effective Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.92 € | 1 | 6 jours | 4 | 39 | 75 | 3.65 | 486-4468 | 7 | ||
6.72 € | 1 | 6 jours | 5 | 39 | 85 | 4.6 | 486-4476 | 8 | ||
7.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 39 | 85 | 5.3 | 486-4484 | 12 | |
8.39 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 54 | 100 | 6.1 | 486-4506 | 18 | ||
7.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 54 | 100 | 6.45 | 486-4514 | 24 |
Loading...
Work material | Tile, Brick, Wood, Stone, Iron, Plastic, etc. | Compatible Model | Electric drill and impact drill | Shank shape | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Material | Blade: Carbide tip |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter(mm)
Effective Length(mm)
Overall Length(mm)
Shank diameter(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles