• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Foret à canon BOTEK (type avec carbure cémenté)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B110-030150
B110-035150
B110-040220
B110-045220
B110-050260
B110-055260
B110-060310
B110-065310
B110-070350
B110-075350
B110-080390
B110-085390
B110-090390
B110-095390
B110-100400
B110-105400
B110-110400
B110-115400
B110-120400
B110-125400
B110-130400
B110-135400
B110-140400
B110-145400
B110-150400
B110-155400
B110-160400
B110-165400
B110-170400
B110-175400
B110-180500
B110-185450
B110-190500
B110-195450
B110-200500
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Screwdriver: diameter x length
(mm)
JAN Code Trusco Code Specifications

171.11 €

6 jours 36015016×484526587238828480-7979Type with Cemented Carbide

169.47 €

5 jours 3.56015016×484526587238835480-7987Type with Cemented Carbide

175.18 €

6 jours 412022016×484526587238859480-7995Type with Cemented Carbide

167.03 €

5 jours 4.512022016×484526587238873480-8002Type with Cemented Carbide

167.03 €

6 jours 516026016×484526587238897480-8011Type with Cemented Carbide

167.03 €

5 jours 5.516026016×484526587238910480-8029Type with Cemented Carbide

177.63 €

5 jours 621031020×504526587238934480-8037Type with Cemented Carbide

181.69 €

5 jours 6.521031020×504526587238958480-8045Type with Cemented Carbide

181.69 €

5 jours 725035020×504526587238972480-8053Type with Cemented Carbide

188.22 €

5 jours 7.525035020×504526587239009480-8061Type with Cemented Carbide

188.22 €

6 jours 826039020×504526587239030480-8070Type with Cemented Carbide

205.33 €

6 jours 8.526039020×504526587239054480-8088Type with Cemented Carbide

205.33 €

5 jours 926039020×504526587239078480-8096Type with Cemented Carbide

217.55 €

5 jours 9.526039020×504526587239092480-8100Type with Cemented Carbide

217.55 €

5 jours 1027040020×504526587239115480-8118Type with Cemented Carbide

219.99 €

5 jours 10.527040020×504526587239139480-8126Type with Cemented Carbide

219.99 €

5 jours 1127040020×504526587239153480-8134Type with Cemented Carbide

228.96 €

5 jours 11.527040020×504526587239177480-8142Type with Cemented Carbide

228.96 €

5 jours 1227040020×504526587239191480-8151Type with Cemented Carbide

241.18 €

5 jours 12.527040020×504526587239214480-8169Type with Cemented Carbide

241.18 €

5 jours 1327040020×504526587239238480-8177Type with Cemented Carbide

252.58 €

5 jours 13.527040020×504526587239245480-8185Type with Cemented Carbide

252.58 €

5 jours 1426040025×564526587239269480-8193Type with Cemented Carbide

263.99 €

5 jours 14.526040025×564526587239276480-8207Type with Cemented Carbide

263.99 €

5 jours 1526040025×564526587239290480-8215Type with Cemented Carbide

273.77 €

5 jours 15.526040025×564526587239306480-8223Type with Cemented Carbide

273.77 €

5 jours 1626040025×564526587239320480-8231Type with Cemented Carbide

289.25 €

5 jours 16.526040025×564526587239337480-8240Type with Cemented Carbide

289.25 €

5 jours 1726040025×564526587239351480-8258Type with Cemented Carbide

294.96 €

5 jours 17.526040025×564526587239368480-8266Type with Cemented Carbide

303.10 €

5 jours 1834050025×564526587239382480-8274Type with Cemented Carbide

313.69 €

5 jours 18.529045025×564526587239399480-8282Type with Cemented Carbide

313.69 €

5 jours 1934050025×564526587239412480-8291Type with Cemented Carbide

328.36 €

6 jours 19.529045025×564526587239429480-8304Type with Cemented Carbide

328.36 €

5 jours 2034050025×564526587239443480-8312Type with Cemented Carbide

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum Tool Material Type Carbide Coating Y/N NA
With/without Oil Hole Available

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique