Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
918-07
Overall Length(mm) | 200 | Mouth Width(mm) | 18 | Maximum Opening(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 8430890023698 | Trusco Code | 486-5782 | Mass(g) | 460 |
Vous vous trouvez sur la page de Pince axiale, type T, le numéro d'article est le suivant: 918-07.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 918-07.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles