Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 10:00 (CEST) 11/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pince axiale, type W

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

928-07

Référence pièce
928-07
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)

62.01 €

5 jours 475

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 195 Mouth Width(mm) 57 Maximum Opening(mm) 15
JAN Code 8430890026699 Trusco Code 486-5812

Vous vous trouvez sur la page de Pince axiale, type W, le numéro d'article est le suivant: 928-07.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 928-07.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique