Foret à tarauder à tige hexagonale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

270017

Référence pièce
270017
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

65.03 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Screw size (Nominal) M6 Pitch (P), Number of Threading(mm) 1
Tool Material Type Acier rapide work material Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) Tap Type Taraud à main
Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu
Overall Length (L)(mm) 60 Accuracy 6H Drill Length(mm) 8
Tap Length(mm) 12 Shank diameter(mm) 6.35 (Hexagonal Shaft) JAN Code 4007140108319
Trusco Code 486-5120 Mass(g) 8

Vous vous trouvez sur la page de Foret à tarauder à tige hexagonale, le numéro d'article est le suivant: 270017.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 270017.

Assistance technique