• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

CAT'S EYE (type CEF)

[Features]
· Attach to the tool post and machine by rotating the workpiece.
· A diamond tip is mounted to the tip of the tool, enabling the finishing of high-hardness materials.
· The tip is a throwaway type and the consumables can be easily replaced.
[Applications]
· For finish machining of hardened materials.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CEF4D1L-S16
CEF4D1L-S20
CEF4D1L-S25
CEF4D1R-S16
CEF4D1R-S20
CEF4D1R-S25
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Shank size
(mm)
Selfishly Trusco Code Mass
(g)

1,490.62 €

15 jours 16Left486-0403900

1,490.87 €

15 jours 20Left486-0411950

1,398.37 €

15 jours 25Left486-04201000

1,490.62 €

15 jours 16Right486-0438900

1,490.87 €

15 jours 20Right486-0446950

1,398.37 €

15 jours 25Right486-04541000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Workpiece Hardness HRC40~60

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique