• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rouleau simple / Superoll (type SR36M)

[Features]
· Attach the tool to the tool post of the lathe, press the roller part of the tool tip against the workpiece, and machine by rotating the workpiece.
· This is a versatile tool that eliminates the need to stock tools for each workpiece size.
· Round curved surfaces can also be machined by leading the tool along the shape of the workpiece.
· A spring is built into the tool body part, allowing the finish surface roughness to be adjusted by the spring pressure.
[Applications]
· For finish machining shaft peripheral surface and ends for low-volume multi-model production.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SR36ML-S20
SR36ML-S25
SR36MR-S20
SR36MR-S25
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Shank size
(mm)
Selfishly Trusco Code Mass
(g)
Specifications

1,930.46 €

15 jours 20Left486-07301700Roller Tip R2.5

1,930.95 €

15 jours 25Left486-07481800Roller Tip R2.5

1,930.46 €

40 jours 20Right486-07561700Roller Tip R2.5

1,930.95 €

15 jours 25Right486-07641800Roller Tip R2.5

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique