• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rouleau simple / Superoll (type SR36M) avec angle à 45 degrés

[Features]
· Attach the tool to the tool post of the lathe, press the roller part of the tool tip against the workpiece, and machine by rotating the workpiece.
· This is a versatile tool that eliminates the need to stock tools for each workpiece size.
· The workpiece peripheral surface and end face machining can be done with a single tool.
· A spring is built into the tool body part, allowing the finish surface roughness to be adjusted by the spring pressure.
[Applications]
· For finish machining shaft peripheral surface and ends for low-volume multi-model production.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SR36M45L-S20
SR36M45L-S25
SR36M45R-S20
SR36M45R-S25
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Shank size
(mm)
Selfishly Trusco Code Mass
(g)
Specifications

2,100.84 €

15 jours 20Left486-06912400Roller Tip R2.5

2,101.33 €

15 jours 25Left486-07052500Roller Tip R2.5

2,100.84 €

15 jours 20Right486-07132400Roller Tip R2.5

2,101.33 €

15 jours 25Right486-07212500Roller Tip R2.5

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique