• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 24:00 (CEST) 21/10/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Port outil d'ébavurage Barriquan® (BC10-20)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BC10-20

Référence pièce
BC10-20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)

320.87 €

6 jours 280

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Main Body Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Machining Centers Chucking diameter(mm) 6
shank diameter(mm) 20 Shank length(mm) 40 Floating Amount(mm) 10
Overall Length(mm) 120 Trusco Code 481-1151

Vous vous trouvez sur la page de Port outil d'ébavurage Barriquan®, le numéro d'article est le suivant: BC10-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BC10-20.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique