• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Dispositif de détection du bord (EF0606)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EF0606

Référence pièce
EF0606
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)

115.55 €

4 jours 100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Measuring equipment Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Machining Centers Maximum Allowable Rotational Speed(min-1) 500
Shank diameter(mm) 6 Overall Length(mm) 50 Probe dimensions(mm) 6
Repeat accuracy(mm) Within 0.003 JAN Code 4526587375974 Trusco Code 483-6006

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de détection du bord, le numéro d'article est le suivant: EF0606.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EF0606.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique