Taraud pour filetage de tuyau conique (vis PT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T-KN-PT1/4

Référence pièce
T-KN-PT1/4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

30.66 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taraud pour tuyau Nominal 1/4 Chamfer threads 1.5-Shaped
Tool Material Type Alloy Steel work material Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) Tap Type Taraud pour tuyaux
Hole type Pour trou traversant Coating Y/N N/A Overall Length L(mm) 62
Thread Length(mm) 28 shank diameter(mm) 11 Shank square part(mm) 9
Pilot Hole Dia.(mm) 11.2 JAN Code 4989999316988 Trusco Code 480-6794
Number of Teeth 19 Mass(g) 50 Material Low Alloy Steel (SKS)
Accuracy JIS3 Grade

Vous vous trouvez sur la page de Taraud pour filetage de tuyau conique (vis PT), le numéro d'article est le suivant: T-KN-PT1/4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T-KN-PT1/4.

Assistance technique