Filière ronde réglable pour filetage de tuyau conique (vis PT)

Filière ronde réglable pour filetage de tuyau conique (vis PT)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Dimensional adjustments can be made with the adjustment screw provided.
· This can also be used to modify screw threads.
[Applications]
· Work materials: Low carbon steel.
· For male threading.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TKD-50PT1/2-14
TKD-50PT3/4-14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal JAN Code Trusco Code Mass
(g)

82.81 €

42.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/24989999316827480-6590150

82.65 €

42.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/44989999316834480-6603130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taraud pour tuyau Tool Material Type Alloy Steel work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)
Tap Type Filière Outer Diameter(mm) 50 Thickness(mm) 16
Number of Teeth 14 Material Low Alloy Steel (SKS2) Machining Thread Tapered Screw for Pipes PT/R

Assistance technique