Magnetic Holder (Neodymium Magnet), High Tall Type

Magnetic Holder (Neodymium Magnet), High Tall Type
  • Remise sur volume
[Features]
· With neodymium magnet specifications, it is compact and exhibits powerful performance.
· Excellent universality and can be used in various applications.
[Applications]
· For embedding into jig tools, or various adsorption purposes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TNMGHH-13
TNMGHH-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSAdsorption Power
(N)
Outer Diameter
(mm)
Height
(mm)
Magnet diameter
(mm)
Magnet height
(mm)
Mounting Screw JAN Code Trusco Code Mass
(g)

11.98 €

1 Disponible 6 jours 101613157.03.0M5×0.8 Depth 10.04989999292787472-006715

20.65 €

3 Disponible 6 jours -60202512.52.0M8×1.25 Depth 16.04989999292800472-008360

Loading...

  1. 1

Informations de base

Magnet types Aimant néodyme Product Type Porte-outils aimanté Shape Forme ronde
Handle Y/N N/A Screw hole Y/N Disponible Maximum Operating Temperature(°C) 80
Details Type High Tall Type Surface Treatment Nickel Plating (Case) Cap Material Steel
Magnet Material Neodymium Magnet

Assistance technique