Sanitary Magnet Rod (Heavy Duty Type)

Sanitary Magnet Rod (Heavy Duty Type)
  • Remise sur volume
[Features]
· Owing to the waterproof structure, installation in liquid is also possible.
[Applications]
· Collection of metals included in raw materials, such as powders, liquids and granules, and collection of stainless steel abrasion powders exuded during the production process (SUS304.316).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MGB-H15-M6
MGB-H20-M6
MGB-H25-M6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(kg)

447.87 €

1 Disponible 6 jours 1504989999291254470-27190.4

579.92 €

1 6 jours 2004989999291261470-27270.5

704.53 €

1 Disponible 6 jours 2504989999291278470-27350.58

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Barre d'aimant Surface Magnetic Flux Density(T) 1.2 Diameter(mm) 25
Tapped Hole M6/depth 8 mm (Both Ends) Operating temperature limit 80℃ Magnet Neodymium Rare Earth Magnet
Exterior Part Stainless steel (SUS316L) Surface Finish #400 Buffing Finish

Assistance technique