[Features]
· Neither the wrench nor the offset parts need to be inserted or removed, making quick turning possible.
· As it is straight, it is ideal for work in narrow and deep places.
· Feed angle of 5° has been achieved.
· The finished surface is beautiful, pleasant to touch, and feels heavy.
· Ideal for flare nuts in piping and for working in confined spaces.
· The surface has trivalent chrome plating.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
TRMQ-08 |
TRMQ-10 |
TRMQ-12 |
TRMQ-13 |
TRMQ-14 |
TRMQ-17 |
TRMQ-19 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Overall Length (mm) | Opposite side dimensions (mm) | Thick Eyeglasses (mm) | Thick Wrench (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.00 € | 5 jours | 136 | 8 | 7 | 5.3 | 4989999325799 | 488-9631 | 35 | Cr-V (Chromium Vanadium Steel) | ||
9.54 € | 5 jours | 160 | 10 | 7.7 | 6.1 | 4989999325805 | 488-9649 | 55 | Cr-V (Chromium Vanadium Steel) | ||
10.24 € | 5 jours | 174 | 12 | 8.7 | 7.5 | 4989999325812 | 488-9657 | 79 | Cr-V (Chromium Vanadium Steel) | ||
10.96 € | 5 jours | 180 | 13 | 9.3 | 7.5 | 4989999325829 | 488-9665 | 93 | Cr-V (Chromium Vanadium Steel) | ||
11.94 € | 5 jours | 193 | 14 | 9.4 | 8.3 | 4989999325836 | 488-9673 | 120 | Cr-V (Chromium Vanadium Steel) | ||
14.58 € | 5 jours | 233 | 17 | 10.9 | 9 | 4989999325843 | 488-9681 | 188 | Cr-V (Chromium Vanadium Steel) | ||
16.34 € | 5 jours | 250 | 19 | 11.5 | 9.6 | 4989999325850 | 488-9690 | 238 | Cr-V (Chromium Vanadium Steel) |
Loading...
Type | Combinaison | Ratchet mechanism | Disponible | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.