Clé à molette avec grip

Clé à molette avec grip
  • Remise sur volume
[Features]
· It has an elastomer resin grip that fits the hand and prevents slippage.
· Lightweight, wide type.
· Includes a scale.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TMWN-250

Référence pièce
TMWN-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

37.92 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Opening(mm) 32.8 Overall Length(mm) 254 Mass(g) 400
JAN Code 4989999332605 Trusco Code 488-8596

Vous vous trouvez sur la page de Clé à molette avec grip, le numéro d'article est le suivant: TMWN-250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMWN-250.

Assistance technique