Clé à cliquet réglable (design universel)

Clé à cliquet réglable (design universel)
  • Remise sur volume
[Features]
· By coloring the tip, it is easier to see while working.
· Since chrome molybdenum steel is used for the roller, it does not easily distort even when a high torque is applied.
· Includes a strap hole convenient for preventing falls.
· The ratchet mechanism upgrades work efficiency.
[Applications]
· Ideal for loosening and tightening bolts/nuts. Experience the ease of repeated tasks.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TRMW-200-U

Référence pièce
TRMW-200-U
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

43.17 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Opening(mm) 28.6 Overall Length(mm) 207 Mass(g) 267
JAN Code 4989999326390 Trusco Code 488-9720 Material Body: chrome vanadium steel, grip: TPR resin

Vous vous trouvez sur la page de Clé à cliquet réglable (design universel), le numéro d'article est le suivant: TRMW-200-U.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRMW-200-U.

Assistance technique