Jeu de clés mixtes (type panneau)

Jeu de clés mixtes (type panneau)
  • Remise sur volume
[Features]
· Wrench and closed wrench with the same caliber size have been integrated. The wrench is used for quick turning and the closed wrench is suitable for final tightening work.
· The bending angle at the handle section of the offset handle is 15 degrees.
· The finished surface is beautiful, pleasant to touch, and feels heavy.
· The surface has trivalent chrome plating.
· Cr-V (Chromium Vanadium Steel)
[Applications]
· For Tightening/Loosening Bolts and Nuts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TMSN-10S
TMSN-14S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Set Content
(Point)
Set Content JAN Code Trusco Code Mass

108.82 €

1 Disponible 6 jours 10TMSN-08、10、12、13、14、17、19、21、22、244989999331943488-82861650g

133.80 €

1 Disponible 6 jours 14TMSN-055、06、08、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、324989999331950488-83323500g

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Combinaison Ratchet mechanism Disponible Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Produit du jeu Material Cr-V (Chromium Vanadium Steel) Surface Treatment Nickel Chrome Plating

Assistance technique