Tournevis coudé à cliquet

Tournevis coudé à cliquet
  • Remise sur volume
[Features]
· The ratchet mechanism enables fast turning in tight spaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TRD-1

Référence pièce
TRD-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.04 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Autre Single Product/Set Classification Unité Insertion Angle(mm) 6.35
Overall Length(mm) 108 Mass(g) 59 JAN Code 4989999346640
Trusco Code 487-9171 Specifications Bits are not included

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis coudé à cliquet, le numéro d'article est le suivant: TRD-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRD-1.

Assistance technique