Support magnétique

Support magnétique
  • Remise sur volume
[Features]
· The magnet can hold the bit.
· The bit can be elongated for use with the mounting of a replacement handle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TRD-MH

Référence pièce
TRD-MH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.08 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Autre Single Product/Set Classification Unité Magnet Disponible
Insertion Angle(mm) 6.35 Overall Length(mm) 60 Mass(g) 20
JAN Code 4989999346787 Trusco Code 487-9422

Vous vous trouvez sur la page de Support magnétique, le numéro d'article est le suivant: TRD-MH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRD-MH.

Assistance technique