Référence fabricant: TRR-16S
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 118.10 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TRR-16S
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Type standard | Single Product/Set Classification | Produit du jeu |
---|---|---|---|---|---|
Set Content(mm) | 1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19 | Set Content(piece) | 16 | Mass(g/Set) | 3000 |
JAN Code | 4989999332513 | Trusco Code | 488-9738 | Accessory | Pouch |
Material | Chrome Vanadium Steel (Cr-V), Surface Processing: Black Oxide Finish | Hardness | HRC52-56 | Note | The product in the image is an example of a set. The 16 pc. set will be delivered. |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés hexagonales (en pochette), le numéro d'article est le suivant: TRR-16S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRR-16S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles