Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Mâchoire à bois

Mâchoire à bois

[Features]
· The clamping part is wrapped in plastic to prevent scratching.
· Made to be always parallel to the clamping surface.
· It is ideal for woodworking, furniture manufacturing and DIY.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PJH-30
PJH-60
PJH-100
PJH-200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material

67.24 €

5 jours 4603004989999326444490-09362030Cold Rolled Steel Material, Resin

80.83 €

5 jours 7606004989999326451490-09442570Cold Rolled Steel Material, Resin

95.49 €

5 jours 116010004989999326468490-09523280Cold Rolled Steel Material, Resin

107.22 €

7 jours 216020004989999326499490-09875070Cold Rolled Steel Material, Resin

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pocket(mm) 95 Frame Dimensions A(mm) 29 Frame Dimensions B(mm) 9

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique