Mâchoire étau en C (type standard)

Mâchoire étau en C (type standard)
  • Remise sur volume
[Features]
· It is lighter than other clamps of the same size, allowing easy work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TC-50S
TC-75S
TC-100S
TC-150S
TC-200S
TC-250S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Maximum Opening
(mm)
Jaw Depth
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

73.76 €

1 Disponible 6 jours 50504989999328585490-1533440

83.72 €

1 Disponible 7 jours 75504989999328592490-1541630

107.70 €

1 Disponible 9 jours 100604989999328608490-15501020

133.18 €

1 Disponible 9 jours 150754989999328615490-15681460

164.57 €

1 Disponible 6 jours 200904989999328622490-15762290

200.92 €

1 Disponible 6 jours 2501004989999328639490-15844120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Cold Rolled Steel Material Specifications Chrome Plating

Assistance technique