Étau multi-position (type dessus de table)

Étau multi-position (type dessus de table)
  • Remise sur volume
[Features]
· Ductile cast iron so it is unlikely to be damaged due to heavy-duty work.
· Ideal for processing irregular materials.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TMBT-80

Référence pièce
TMBT-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

204.28 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 235 Width(mm) 130 Height(mm) 80
Mouth Width(mm) 80 Mouth Opening(mm) 80 Mouth Depth(mm) 44
Tightening Force(kN) 10 Mass(kg) 4.2 Material (Main Body) Ductile cast iron (FCD450)

Vous vous trouvez sur la page de Étau multi-position (type dessus de table), le numéro d'article est le suivant: TMBT-80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMBT-80.

Assistance technique