Pince à sertir (pour cosses en anneau type E)

Pince à sertir (pour cosses en anneau type E)
  • Remise sur volume
[Features]
· It is a built-in molding check mechanism in which the handle does not open unless crimping is completed.
· Handle width is narrow so it can be gripped firmly.
· JIS C 9711 compliant product.
· Tool essential for the Class 2 Electrical Worker Proficiency Test.
[Applications]
· For crimping E-type ring sleeves.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TCP-280

Référence pièce
TCP-280
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

77.02 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 277 Crimp Terminal E-ring, small sleeve (1.6mmx2), small, medium and large Usable port Ring Sleeve E (VA Sleeve)
JAN Code 4989999230635 Trusco Code 436-3213 Mass(g) 430

Vous vous trouvez sur la page de Pince à sertir (pour cosses en anneau type E), le numéro d'article est le suivant: TCP-280.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TCP-280.

Assistance technique