Coupe-tube (avec alimentation automatique)

Coupe-tube (avec alimentation automatique)
  • Remise sur volume
[Features]
· The built-in spring achieves automatic feed function, improving working efficiency.
· Has amazing cutting speed and cuts even tubes that are not perfectly circular by automatically matching their shape.
[Applications]
· For cutting copper, steel, aluminum, brass and rigid PVC pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TTC-332C
TTC-332T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Standard replacement blade JAN Code Trusco Code

68.67 €

1 Disponible 6 jours TTC-KC4989999322804489-0604

76.72 €

1 Disponible 6 jours TTC-KT4989999322811489-0612

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Coupe-tube Cutting Performance mm 3 to 32 Cutting Capacity inch 1/8~1 1/4
Maximum Thickness(mm) 3 Overall Length(mm) 150 Mass(g) 294

Assistance technique