Coupe-tube (avec alimentation automatique)

Coupe-tube (avec alimentation automatique)
  • Remise sur volume
[Features]
· The built-in spring achieves automatic feed function, improving working efficiency.
· Has amazing cutting speed and cuts even tubes that are not perfectly circular by automatically matching their shape.
[Applications]
· For cutting copper, steel, aluminum, brass and rigid PVC pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TTC-1066T

Référence pièce
TTC-1066T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

119.24 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Coupe-tube Cutting Performance mm 10~66 Cutting Capacity inch 3/8~2 5/8
Maximum Thickness(mm) 3 Overall Length(mm) 195 Standard replacement blade GFC-325NT
JAN Code 4989999322873 Trusco Code 489-0574 Mass(g) 734

Vous vous trouvez sur la page de Coupe-tube (avec alimentation automatique), le numéro d'article est le suivant: TTC-1066T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TTC-1066T.

Assistance technique