Pince multiprise crantée (avec fonction 1-touche)

Pince multiprise crantée (avec fonction 1-touche)
  • Remise sur volume
[Features]
· Push button allows for fine jaw width adjustment performed quickly and easily.
· Designed to make the most of the principle of leverage and displays excellent gripping performance.
· Joint part is 3 pieces joined together to prevent lateral runout (box joint).
· Jaw opening adjustment can be performed with a push button for safety, eliminating unintentional changes in width during work.
· Jaw opening can be adjusted with one hand.
· Equipped with a stopper that maintains handle clearance to protect your fingers from getting pinched even when opened to its maximum diameter.
· Parallelogram type jaw shape that grips pipes and nuts securely with little force.
· Carefully quench processed
[Applications]
· For pipe/nut tightening and removal.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TWPT-300

Référence pièce
TWPT-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

63.52 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Opening(mm) 65 Adjustment(Steps) 21-stage Overall Length(mm) 305
Mass(g) 475 JAN Code 4989999322620 Trusco Code 489-0736

Vous vous trouvez sur la page de Pince multiprise crantée (avec fonction 1-touche), le numéro d'article est le suivant: TWPT-300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TWPT-300.

Assistance technique