Clé pour lavabos

Clé pour lavabos
  • Remise sur volume
[Features]
· Equipped with an extendable handle that can be adjusted from 250 to 425 mm.
· Pull the plug on the jaw to rotate it a maximum of 90° and position it as needed, firmly holding the nut.
[Applications]
· Nut-driver for sink cabinets and washstands.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TBW-1032

Référence pièce
TBW-1032
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

79.86 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 250~425 Applicable Dimensions(mm) 10~32 JAN Code 4989999322682
Trusco Code 488-7581 Application Nut-driver for sink cabinets and washstands Mass(g) 808

Vous vous trouvez sur la page de Clé pour lavabos, le numéro d'article est le suivant: TBW-1032.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TBW-1032.

Assistance technique