Référence fabricant: TACB-50
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 136.12 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TACB-50
Tool set and tool box only | Boîte à outils | Toolbox Type | Mallette / coffre en aluminium | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 510×270×290 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 4300 | Effective inside dimension, frontage(mm) | 460 | Effective inside dimension, depth(mm) | 220 |
Effective inside dimension, height(mm) | 240 | JAN Code | 4989999322552 | Trusco Code | 488-7417 |
Material | Body: aluminum alloy, Handle: steel, PP resin |
Vous vous trouvez sur la page de Boîte en aluminium, le numéro d'article est le suivant: TACB-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TACB-50.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles