Waterproof Tarpaulin Bag Shoulder Bag

Waterproof Tarpaulin Bag Shoulder Bag

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Black
  • OD
  • Remise sur volume
[Features]
· A bag made of tarpaulin fabric which is durable and resistant to rain and dirt.
· The use of tarpaulin fabric with welder finish and water stopping fastener provides excellent waterproofing.
· It is ideal for carrying precision instruments by using together with the optional inner bag (TCIB-BK/OD).
· Water does not seep through even if it is placed on a wet road surface.
· Dirt can be immediately cleaned away.
[Applications]
· For storing tools and parts that need to be kept dry.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSB-BK

Référence pièce
TSB-BK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

97.76 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Sac Product uses Boîtier Height(mm) 210
Width(mm) 280 Collar Black Depth(mm) 180
JAN Code 4989999338966 Trusco Code 489-2780 Mass(g) 420
Material Main unit material: PVC, shoulder strap: PP Notes Not completely waterproof

Vous vous trouvez sur la page de Waterproof Tarpaulin Bag Shoulder Bag, le numéro d'article est le suivant: TSB-BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSB-BK.

Assistance technique