Pierre à affûter Ranger Cut pour aluminium

Pierre à affûter Ranger Cut pour aluminium
[Features]
· Select the product according to the work application.
· The specialized grindstone allows the work efficiency to be improved.
· Cutting wheel ideal for cutting aluminum.
· There is minimal weld-bonding when machining aluminum so continuous work becomes possible.
[Applications]
· For cutting aluminum sash, aluminum pipe, aluminum bar, aluminum casting, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TRA-105

Référence pièce
TRA-105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.01 €

10 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Plat work material Aluminium Abrasive material A
Particle Size(#) 60 Hardness Q Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 1 Internal Diameter(mm) 15 Max. Rotational Speed(rpm) 14500
Packaging Quantity(sheet) 5 JAN Code 4989999260960 Trusco Code 468-9011
Tool Used Disc grinder and abrasive grindstone cutter Mass(g) 21

Vous vous trouvez sur la page de Pierre à affûter Ranger Cut pour aluminium, le numéro d'article est le suivant: TRA-105.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRA-105.

Assistance technique