Pierre à affûter Ranger Cut type universel

Pierre à affûter Ranger Cut type universel
  • Remise sur volume
[Features]
· Select the product according to the work application.
· The specialized grindstone allows the work efficiency to be improved.
· Versatile grindstone that handles both metals and nonmetals, enabling cutting, shaving and polishing with one piece.
· By tilting the angle of the grindstone, 3 applications are possible.
· Capable of cutting, grinding and polishing tiles, PVC pipes and aluminum, making it ideal for work on construction sites as well.
· Work can be safely performed thanks to its triple reinforced fiberglass.
[Applications]
· For various types of cutting, grinding, and polishing work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TRB-100

Référence pièce
TRB-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.33 €

3 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Plat work material Acier général / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte / Matériau en cuivre / Aluminium / Non métallique Abrasive material AC
Particle Size(#) 46 Hardness S Outer Diameter(mm) 100
Blade thickness(mm) 2.4 Internal Diameter(mm) 15 Max. Rotational Speed(rpm) 13800
Packaging Quantity(sheet) 3 JAN Code 4989999260991 Trusco Code 468-9046
Tool Used Disc grinder and abrasive grindstone cutter Mass(g) 40

Vous vous trouvez sur la page de Pierre à affûter Ranger Cut type universel, le numéro d'article est le suivant: TRB-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRB-100.

Assistance technique