[Features]
· Select the product according to the work application.
· The specialized grindstone allows the work efficiency to be improved.
· The finest zirconia abrasive provides sharpness and durability.
· Use of joint material excellent for its cooling effect minimizes polishing burn of the target material.
[Applications]
· For cutting stainless steel, casting, nickel alloy, etc.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TRS-105
Product Type | Plat | work material | Acier inoxydable | Abrasive material | ZA |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 60 | Hardness | V | Outer Diameter(mm) | 105 |
Blade thickness(mm) | 1 | Internal Diameter(mm) | 15 | Max. Rotational Speed(rpm) | 14500 |
Packaging Quantity(sheet) | 5 | JAN Code | 4989999260946 | Trusco Code | 468-8996 |
Vous vous trouvez sur la page de Pierre à affûter Ranger Cut pour acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: TRS-105.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRS-105.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.