Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TRT-105
Product Type | Plat | work material | Non métallique | Abrasive material | C |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 60 | Hardness | T | Outer Diameter(mm) | 105 |
Blade thickness(mm) | 1 | Internal Diameter(mm) | 15 | Max. Rotational Speed(rpm) | 14500 |
Packaging Quantity(sheet) | 5 | JAN Code | 4989999260984 | Trusco Code | 468-9038 |
Tool Used | Disc grinder and abrasive grindstone cutter | Mass(g) | 21 |
Vous vous trouvez sur la page de Pierre à affûter Ranger Cut pour tuile, le numéro d'article est le suivant: TRT-105.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRT-105.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles