Pierre à affûter Ranger Cut pour acier général / acier inoxydable, type ultra-fin

Pierre à affûter Ranger Cut pour acier général / acier inoxydable, type ultra-fin
  • Remise sur volume
[Features]
· Select the product according to the work application.
· The specialized grindstone allows the work efficiency to be improved.
· This cutting grindstone is 0.8 mm thick.
· Capable of smooth and accurate cutting.
· Exhibits outstanding performance especially with cutting materials less than 2 mm thick.
· Generates less sparks and produces a finish with fewer burrs.
· Also ideal for battery-type disc grinders.
[Applications]
· For cutting thin steel plates, angles, channels, thin-walled pipes, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TRU-105

Référence pièce
TRU-105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.19 €

10 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Plat work material Acier général / Acier inoxydable Abrasive material ZA
Particle Size(#) 60 Hardness V Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 0.8 Internal Diameter(mm) 15 Max. Rotational Speed(rpm) 14500
Packaging Quantity(sheet) 5 JAN Code 4989999260953 Trusco Code 468-9003
Tool Used Disc grinder and abrasive grindstone cutter Mass(g) 19

Vous vous trouvez sur la page de Pierre à affûter Ranger Cut pour acier général / acier inoxydable, type ultra-fin, le numéro d'article est le suivant: TRU-105.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRU-105.

Assistance technique