[Features]
· Select the product according to the work application.
· The specialized grindstone allows the work efficiency to be improved.
· Demonstrates excellent durability with few burrs and scorching of the material.
· The 1 mm blade thickness facilitates speedy work.
[Applications]
· For cutting of angle steel, channel steel, and general steel.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TRM-105
Product Type | Plat | work material | Acier général | Abrasive material | A |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 60 | Hardness | R | Outer Diameter(mm) | 105 |
Blade thickness(mm) | 1 | Internal Diameter(mm) | 15 | Max. Rotational Speed(rpm) | 14500 |
Packaging Quantity(sheet) | 5 | JAN Code | 4989999260939 | Trusco Code | 468-8988 |
Vous vous trouvez sur la page de Pierre à affûter Ranger Cut pour acier général, le numéro d'article est le suivant: TRM-105.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRM-105.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.