Scie à onglet Tokumaru (pour acier), coffret de 5【5 pièces par conditionnement】

Scie à onglet Tokumaru (pour acier), coffret de 5
  • Remise sur volume
[Features]
· Economy chip saw specialized for cutting soft iron with a carbide tip.
· Long life and maintains smooth sharpness.
· A bargain 5-piece set.
[Applications]
· For cutting angle steel, iron bars, iron pipes, hanger rails, channel steel, and various shaped steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TCT-180S-5P

Référence pièce
TCT-180S-5P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

122.65 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Fer Chip Carbure Cutting Capacity (Steel)(mm) 6
Outer Diameter(mm) 180 Blade thickness(mm) 1.8 Number of flutes(P) 36
Number Contained In A Packet 5 sheets Hole Diameter(mm) 20 Max. Rotational Speed(rpm) 5500
JAN Code 4989999260892 Trusco Code 468-8970 Material (base metal) Tool Steel
Mass(g) 1,325/pack

Vous vous trouvez sur la page de Scie à onglet Tokumaru (pour acier), coffret de 5, le numéro d'article est le suivant: TCT-180S-5P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TCT-180S-5P.

Assistance technique