Scie à onglet Tokumaru (pour fer)

Scie à onglet Tokumaru (pour fer)
  • Remise sur volume
[Features]
· Economy chip saw specialized for cutting soft iron with a carbide tip.
· Long life and maintains smooth sharpness.
[Applications]
· For cutting angle steel, iron bars, iron pipes, hanger rails, channel steel, and various shaped steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TCT-180S

Référence pièce
TCT-180S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

37.27 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Fer Chip Carbure Cutting Capacity (Steel)(mm) 6
Outer Diameter(mm) 180 Blade thickness(mm) 1.8 Number of flutes(P) 36
Hole Diameter(mm) 20 Max. Rotational Speed(rpm) 5500 JAN Code 4989999260885
Trusco Code 468-8961 Specifications Includes Blister Pack Material (base metal) Tool Steel
Mass(g) 265

Vous vous trouvez sur la page de Scie à onglet Tokumaru (pour fer), le numéro d'article est le suivant: TCT-180S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TCT-180S.

Assistance technique